- Artículo No.:
- VX 8660004
- Ventajas
- Fiable – elevada estabilidad del zócalo
- Flexible – Numerosas opciones de equipamiento interior con accesorios VX
- Simple – Cierre enrasado entre los puntos de ensamblaje
- Material
- Cantonera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 4 cubiertas angulares
Incl. material de fijación
4 cantoneras de zócalo, 100 mm de altura
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
- Observación
- Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Anchura: = 850 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/UE
- 5,55 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 5,36 kg
- Peso bruto
- 5,551 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177978065
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
VX Cantonera de zócalo con pantalla, delante y detrás, Al.: 100 mm para An. 850 mm, chapa de acero