- Artículo No.:
- VX 8660.094
- Ejecución
- con escobilla
- Material
- Pantallas de zócalo: chapa de acero
Escobilla: plástico autoextinguible - Color
- RAL 9005
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Adecuado para ancho/profundidad: 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero
- Observación para el montaje
- Para montaje en profundidad se precisa la fijación de pantallas para zócalo opcional.
- Peso neto
- 2,08 kg
- Peso bruto
- 2,108 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Pantallas de zócalo con escobilla, para anchura x profundidad: 1000 mm
Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Artículo No.: VX 8660.094
Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con escobilla en el lateral de la cantonera.