- Artículo No.:
- VX 8660.070
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
TS
PC
Profundidad: = 400 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,31 kg
- Peso bruto
- 1,314 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
VX Pantalla de zócalo lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 400 mm, acero inoxidable 14301