Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Artículo No.: VX 8660082

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.

Artículo No.:
VX 8660082
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentada, grano 400
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
TS
PC
Profundidad: = 600 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,08 kg
Peso bruto
3,386 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177037762
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Pantalla de zócalo lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 600 mm, acero inoxidable 14301
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle