Cantonera de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás, para sistema de zócalo VX, acero inoxidable Nueva versión

Artículo No.: VX 8660.061

Cantonera de zócalo con pantalla frontal y trasera. Grandes aberturas en la cantonera del zócalo para facilitar el acceso a la conexión roscada. Ensamblaje continuo.

Artículo No.:
VX 8660.061
Material
Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cubiertas: ABS
Superficie
Pulimentada, grano 400
Unidad de envase
Incl. material de fijación
4 cantoneras de zócalo
4 tapas
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Observación
Pantallas de zócalo laterales para el cierre de una unidad de zócalo y estabilización de los zócalos entre sí.
Las cubiertas incluidas en la unidad de envase pueden sustituirse por cubiertas de acero inoxidable para el sistema de zócalo VX de acero inoxidable.
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX SE
TS
PC
Anchura: = 800 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
7,6 kg
Peso bruto
8,074 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177037939
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Cantonera de zócalo con pantalla, delante y detrás, Al. 200 mm para An. 800 mm, acero inoxidable 1.4301
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones