- Artículo No.:
- VX 8660062
- Material
- Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cubiertas: ABS
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
4 cantoneras de zócalo
4 tapas
1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
- Observación
- Pantallas de zócalo laterales para el cierre de una unidad de zócalo y estabilización de los zócalos entre sí.
- Las cubiertas incluidas en la unidad de envase pueden sustituirse por cubiertas de acero inoxidable para el sistema de zócalo VX de acero inoxidable.
- Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
TS
PC
Anchura: = 1.000 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 9 kg
- Peso bruto
- 9,555 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177037953
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
VX Cantonera de zócalo con pantalla, delante y detrás, Al. 200 mm para An. 1000 mm, acero inoxidable 1.4301