- Artículo No.:
- VX 8620094
- Descripción producto
- Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La simetría perfecta del sistema de zócalo VX permite el montaje de las pantallas con escobilla a elección delante, detrás o en el lateral de la cantonera.
- Material
- Pantallas de zócalo: chapa de acero
Escobilla: plástico autoextinguible
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TX CableNet
Ancho/Profundidad: 1.000 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/UE
- 2,28 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,08 kg
- Peso bruto
- 2,28 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
Pantalla de zócalo VX con escobilla, para ancho/profundidad 1000 mm