Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable para VX, TS, VX SE

Artículo No.: VX 8620051

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.

Artículo No.:
VX 8620051
Descripción producto
Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.
Material
Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Superficie
Pantalla: pulimentada, grano 400
Unidad de envase
4 cantoneras de zócalo
4 cubiertas angulares
1 cubierta de ensamblaje
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación
Observación
Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Peso/UE
6,5 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,78 kg
Peso bruto
4,86 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177922303
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 100 mm, para An.: 800 mm, acero inoxidable, 1.4301
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle