Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Artículo No.: VX 8620.070

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo o para el equipamiento interior de zócalos ensamblados. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse también en el zócalo de 200 mm.

Artículo No.:
VX 8620.070
Descripción producto
Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentada, grano 400
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Profundidad: = 400 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Peso/UE
1,59 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,028 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177922372
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 400 mm, acero inoxidable, 1.4301
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle