- Artículo No.:
- VX 8620.081
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 500 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Peso/UE
- 3,56 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,38 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922419
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 500 mm, acero inoxidable, 1.4301