- Artículo No.:
- VX 8620040
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 300 mm
- Peso/UE
- 1,12 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,124 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922242
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
VX Lateral zocalo 200mm Prof: 300