Pantallas de zócalo, delante y detrás para AX

Artículo No.: AX 2830062

Las pantallas del zócalo en la parte delantera y trasera proporcionan una amplia apertura para un acceso óptimo a la conexión de tornillos y una entrada sencilla de cables.

Artículo No.:
AX 2830062
Ejecución
Nueva versión
Descripción producto
Las pantallas del zócalo en la parte delantera y trasera proporcionan una amplia apertura para un acceso óptimo a la conexión de tornillos y una entrada sencilla de cables.
Material
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
2 pantallas de zócalo, delante/detrás
Observación
Para el cierre de una unidad de zócalo se precisan elementos de zócalo, laterales
Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
2,591 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177037434
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
AX Pantalla de zócalo delante y detrás, Al. 200 mm, para An. 600 mm
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle