Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-10-2018
Elementos de zócalo frontales y posteriores, 100 mm Chapa de acero para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Artículo No.: TS 7825603
El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas.
- Artículo No.:
- TS 7825603
- Ejecución
- Con aireación con pantalla de diseño
- Descripción producto
- El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas.
- Material
- Elementos de zócalo: chapa de acero
Cubiertas: plástico - Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
Cubiertas: RAL 7035 - Unidad de envase
- 2 elementos de zócalo
4 tapas
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: = 600 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS IT - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,6 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177302709
- ECLASS 8.0
- 27182003