Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para elementos de zócalo frontales y posteriores

Artículo No.: TS 8601060

Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una. Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas con un giro de 90º.

Artículo No.:
TS 8601060
Descripción producto
Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7022
Unidad de envase
2 pantallas de zócalo
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, con un giro de 90º. Para ello se precisan las pletinas para ensamblaje de zócalos
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS: = 600 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS IT
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,798 kg
Peso bruto
1,997 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177208650
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
TS ZOCALO LATERAL 600X100MM. RAL7022 TEXTURIZADO
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle