Pantalla de zócalo con escobilla para zócalo TS

Artículo No.: TS 7825607

Pantalla de zócalo con escobilla.

Artículo No.:
TS 7825607
Descripción producto
El complemento al concepto de zócalo modular. También puede sustituirse posteriormente por la pantalla frontal o posterior de los elementos de zócalo de 100 ó 200 mm de altura. Un lado abierto para el montaje posterior con cables introducidos.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Dimensiones
Altura: 100 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,95 kg
Peso bruto
2,15 kg
EAN
4028177520578
ECLASS 8.0
27189260