- Referencia:
- TS 7825.807
- Descripción producto
- El complemento al concepto de zócalo modular. También puede sustituirse posteriormente por la pantalla frontal o posterior de los elementos de zócalo de 100 ó 200 mm de altura. Un lado abierto para el montaje posterior con cables introducidos.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,2 kg
- EAN
- 4028177520561
- ECLASS 8.0
- 27189260