Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm Chapa de acero para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artículo No.: TS 8602.915

El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas. En elementos de zócalo de 200 mm de altura una de las pantallas es de dos piezas para la entrada de cables.

Artículo No.:
TS 8602.915
Ejecución
cerrado
Descripción producto
El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas. En elementos de zócalo de 200 mm de altura una de las pantallas es de dos piezas para la entrada de cables.
Material
Elementos de zócalo: chapa de acero
Cubiertas: plástico
Superficie
Pintada
Color
RAL 7022
Cubiertas: RAL 9005
Unidad de envase
2 elementos de zócalo
4 tapas
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS: = 300 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS IT
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,32 kg
Peso bruto
4,88 kg
EAN
4028177553804
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
TS ELEMENT.ZOCALO FRONT.CERR. replaced by 8601915
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle