- Referencia:
- CS 9765.082
- Descripción producto
- Juego simple de montaje para facilitar el montaje en poco tiempo en el lugar de ubicación. Placa del zócalo frontal y posterior para acceso en caso de tareas de mantenimiento con atornillamiento interior y desmontable.
- Material
- Hormigón ligero
- Superficie
- Sin tratar
- Unidad de envase
- 1 placa base
2 piezas laterales
2 placas de zócalo partidas
Incl. material de montaje y tornillos de fijación para el montaje de la caja
- Excavation depth
- 700 mm
- Observación
- Plazo de entrega bajo demanda
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Dimensiones
- Altura: 965 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: 600 mm
Profundidad: 500 mm
- Adecuado para profundidad
- 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 200 kg
- Peso bruto
- 201 kg
- Código arancelario
- 68109100
- EAN
- 4028177216761
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
CS Concrete base/plinth for outdoor enclosures, for enclosures WxD 600x500 mm