Zócalo de hormigón para armarios para exteriores

Artículo No.: CS 9765085

Zócalo de hormigón para armarios CS Toptec y básicos. Kit simple de montaje para facilitar el montaje rápido y sencillo en el lugar de instalación.

Artículo No.:
CS 9765085
Descripción producto
Juego simple de montaje para facilitar el montaje en poco tiempo en el lugar de ubicación. Placa del zócalo frontal y posterior para acceso en caso de tareas de mantenimiento con atornillamiento interior y desmontable.
Material
Hormigón ligero
Superficie
Sin tratar
Unidad de envase
1 placa base
2 piezas laterales
2 placas de zócalo partidas
Incl. material de montaje y tornillos de fijación para el montaje de la caja
Excavation depth
700 mm
Observación
Plazo de entrega bajo demanda
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones
Altura: 965 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 mm
Adecuado para profundidad
= 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
237,5 kg
Peso bruto
250 kg
Código arancelario
68109100
EAN
4028177216792
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentos
Instrucciones