- Artículo No.:
- CS 9765182
- Descripción producto
- Juego simple de montaje para facilitar el montaje en poco tiempo en el lugar de ubicación. Placa del zócalo frontal y posterior para acceso en caso de tareas de mantenimiento con atornillamiento interior y desmontable.
- Material
- Hormigón ligero
- Superficie
- Sin tratar
- Unidad de envase
- 1 placa base
2 piezas laterales
2 placas de zócalo partidas
Incl. material de montaje y tornillos de fijación para el montaje de la caja
- Excavation depth
- 700 mm
- Observación
- Plazo de entrega bajo demanda
- Dimensiones
- Altura: 965 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 400 mm
- Adecuado para profundidad
- = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 199,5 kg
- Peso bruto
- 210 kg
- Código arancelario
- 68109100
- EAN
- 4028177246782
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003