Zócalo, completo Chapa de acero, para AE, pupitres universales TP

Artículo No.: SO 2808200

Pantallas en la parte frontal y posterior con cantos montados y pantallas laterales.

Artículo No.:
SO 2808200
Descripción producto
Pantallas en la parte frontal y posterior con cantos montados y pantallas laterales.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7022
Unidad de envase
4 cantoneras
2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales
Incl. material de fijación para montaje al armario
1 pantalla delante/detrás de 200 mm
2 pantallas delante/detrás de 100 mm
4 pantallas laterales de 100 mm
Dimensiones
Altura: 200 mm
Profundidad: 450 mm
Adecuado para
Tipo de armario: ES 5000
Pupitre universal TP
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,7 kg
Peso bruto
12,16 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle