- Referencia:
- SO 2855.000
- Descripción producto
- En caso necesario es posible montar 2 zócalos superpuestos.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada
- Unidad de envase
- 2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales
Incl. material de fijación para montaje al armario - Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: ES 5000
PC-ES de acero inoxidable
Pupitre compacto acero inoxidable
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,05 kg
- Peso bruto
- 7,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177033450
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003