Protección antivuelco para TS IT

Artículo No.: DK 7825260

Protección antivuelco para armarios de servidores TS. La protección antivuelco extraible se puede montar posteriormente en el bastidor inferior del armario de los armarios de servidores y se saca únicamente en caso de necesidad.

Artículo No.:
DK 7825260
Descripción producto
La protección antivuelco extraíble puede montarse de forma rápida y segura al bastidor inferior de los racks TS IT y extraerse únicamente en caso necesario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
La protección antivuelco no puede utilizarse conjuntamente con chapas de entrada de cables o bastidor de suelo, ni zócalo.
Capacidad de carga (estática)
150 kg
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Adecuado para
Profundidad: 1.200 mm
Adecuado para profundidad
1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,838 kg
Peso bruto
8,25 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentos
Info sheet