Zócalo de suelo para armario multifunción

Artículo No.: SZ 9765.249

Zócalo de suelo de acero inoxidable para armarios multifunción.

Artículo No.:
SZ 9765.249
Material
Acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
Superficie
Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 1.300 mm
Altura: 660 mm
Profundidad: 500 mm
Adecuado para
Tipo de armario: MFG 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
43 kg
Peso bruto
58 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177686731
ETIM 9
EC000721
Descripción producto
SZ Zócalo de suelo para armario multifunción MFG 12, para An.: 1300 mm, Pr.: 500 mm, acero inoxidable