- Artículo No.:
- SZ 9765.250
- Material
- Acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
- Superficie
- Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 2.000 mm
Altura: 660 mm
Profundidad: 500 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: MFG 18
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 55 kg
- Peso bruto
- 70 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Descripción producto
-
Zócalo de suelo para armario multifunción MFG 18, para An.: 2000 mm, Pr.: 500 mm, acero inoxidable