Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Artículo No.: VX 8660096

Ángulo adicional para fijar las pantallas con escobilla o la pantalla con aireación en profundidad al sistema de zócalo VX.

Artículo No.:
VX 8660096
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Peso/UE
0,304 kg
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Posibilidades de montaje
En pantalla de zócalo con escobilla y pantalla de zócalo con aireación
Adecuado para
para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Peso neto
0,28 kg
Peso bruto
0,32 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177985438
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Fijación opcional de pantallas para zócalo VX. Ángulo adicional para fijar las pantallas con escobilla o la pantalla con aireación en profundidad al sistema de zócalo VX.
Documentos
Info sheet
Otras informaciones
Product presentations