Cubiertas, acero inoxidable para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Referencia: VX 8660.600

Para sustituir las cubiertas de plástico de las cantoneras del zócalo con pantalla, delantera y trasera, incluida en la volumen de suministro.

Referencia:
VX 8660.600
Material
Acero inoxidable 1.4310 (AISI 302)
Adecuado para
Altura: = 200 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Adecuado para
Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,447 kg
Código arancelario
94039910
ETIM 9
EC002626
Descripción producto
Cubierta en acero inoxidable, para cantonera de zócalo con pantallas VX, acero inoxidable, para altura 200 mm
Documentos
Info sheet