Pies de nivelación con amortiguación de vibraciones

Referencia: DK 7493.230

Pies de nivelación con amortiguación de vibraciones.

Referencia:
DK 7493.230
Descripción producto
Para la protección contra vibraciones de los armarios y la compensación de irregularidades del suelo. El pie de nivelación consta de una platina de poliamida reforzado y tornillo M12, galvanizado, con péndulo homocinético, así como una placa antideslizante y aislante para el desacoplamiento. La placa aislante es resistente al agua, a los aceites minerales, a la gasolina, a las soluciones alcalinas y ácidas, a las sales, a la lejía y a los productos de limpieza. Adecuada también para aplicaciones especiales, como p. ej. entornos de laboratorio y químicos.
Carga máx. (estática) por componente
300 kg
Dimensiones
Long. de la rosca: 50 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,52 kg
Peso bruto
0,569 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177552661
ECLASS 8.0
27182003