- Artículo No.:
- VX 8001241
- Descripción producto
- Para una compensación variable en la zona del suelo.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 690 mm
Profundidad: 115 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,06 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177948822
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX Chapa entrada cables deslizante WD: 800x115 mm