- Artículo No.:
- VX 5301348
- Descripción producto
- Con abertura ajustable y escobillas a ambos lados. La ejecución abierta por los lados permite un equipamiento posterior de la chapa de suelo modular incluso con los conectores instalados.
- Material
- Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
- Superficie
- Chapa modular: galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT
- La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm.
- Observación
- Chapas modulares de suelo con escobilla no adecuadas para aplicaciones con grado de protección según IEC 60 529
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177951006
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX IT Modulo Entrada cables 800x237,5mm, 1 P.