Juego de chapas de suelo de varias piezas, cerradas para VX IT

Artículo No.: VX 5301336

Juego de chapas de suelo de varias piezas compuesto por chapas de suelo modulares ciegas y chapa deslizante para la entrada de cables.

Artículo No.:
VX 5301336
Descripción producto
Juego de chapas de suelo de varias piezas compuesto por chapas de suelo modulares ciegas y chapa deslizante para la entrada de cables. La chapa de suelo modular ciega de 237,5 mm de profundidad puede reemplazarse opcionalmente por las variantes de chapas de suelo modulares para la entrada de cables.
Ventajas
El orden de los módulos individuales puede seleccionarse libremente
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Juego de chapas de suelo
Cinta de estanqueidad
Incl. material de fijación
1 chapa modular de suelo, ciega, profundidad: 75 mm
1 chapa modular de suelo, ciega, profundidad: 175 mm
2 chapas deslizantes, profundidad 115 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,5 kg
Peso bruto
4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177950887
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX IT Chapas entrada de cables 800x600mm, 1 P.
Documentos
Instrucciones