Chapas de suelo modulares, con aireación para VX IT

Referencia: VX 5301.330

Para el cierre del suelo.

Referencia:
VX 5301.330
Descripción producto
Para el cierre del suelo.
Ventajas
Gran parte perforada para reforzar la climatización pasiva del armario
Sencilla sustitución de la estera filtrante por arriba
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Chapas de suelo modulares, con aireación
Estera filtrante
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT
La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm.
Dimensiones
Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,44 kg
Peso bruto
1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177950825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
"VX IT Entrada de cables
Documentos
Info sheet