Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación para DK-TS

Artículo No.: DK 7825680

Chapa de entrada de cables, con ventilación de una pieza, para TS con perforaciones para la aireación, escotadura para la entrada de cables por la parte posterior, listón con escobilla.

Artículo No.:
DK 7825680
Descripción producto
Con perforaciones para la aireación y escotadura para la entrada de cables por la parte posterior, cubierta con escobilla.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: 600 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,8 kg
Peso bruto
4 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177234376
ECLASS 8.0
27189261