- Artículo No.:
- DK 7825381
- Descripción producto
- Para una sencilla y estanca entrada de cables.
- Material
- Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos - Superficie
- Galvanizada
- Observación
- La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
- Dimensiones
- Profundidad: 237,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Anchura: 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,75 kg
- Peso bruto
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK Chapa modular de suelo, para entrada de cables con escobilla, profundidad: 237,5 mm, para ancho de armario: 800 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de acero, galvanizada
Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS IT, TS, SE, TX CableNet
Artículo No.: DK 7825381
Chapas modulares de suelo para la entrada de cables para TS, TS-IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.