- Artículo No.:
- DK 7825366
- Descripción producto
- Permite la conducción controlada del aire del falso suelo a los componentes de montaje. Las láminas ajustables permiten la regulación de la entrada del aire con una superficie libre de un 10% y un 80%. Si el espacio posterior del armario se encuentra cerrado mediante chapas de suelo, puede realizarse una regulación individual del volumen de aire necesario, adaptar la distribución del caudal de aire en el falso suelo a las necesidades de cada armario. La chapa de suelo modular puede combinarse con todas las chapas de suelo. Chapa de suelo modular incl. tornillos de fijación con contacto, no es preciso montar fusibles adicionalmente.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Chapas de suelo modulares, con aireación
Estera filtrante
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,209 kg
- Peso bruto
- 2,409 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261