Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
Ángulo de refuerzo para TS, pupitre universal TP
Artículo No.: TS 8800830
La estabilidad adicional en combinación con cintas de sujeción, cuando se atornillan para el transporte los armarios equipados a través de la bandeja de base con zócalo o el palet.
- Artículo No.:
- TS 8800830
- Descripción producto
- La estabilidad adicional en combinación con cintas de sujeción, cuando se tatornillan para el transporte los armarios equipados a través de la bandeja de base con zócalo o el palet.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Pupitre universal TP - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,452 kg
- Peso bruto
- 0,551 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS ANGULOS DE SUJECCION 4 UDS.
- Documentos
- Info sheet