Chapas de suelo modulares, con aireación para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Referencia: DK 7825.380

Chapas modulares de suelo, con aireación para TS, TS IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.

Referencia:
DK 7825.380
Descripción producto
Gran parte perforada para una aireación pasiva del armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. estera filtrante y cinta de velcro
Observación
La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
Dimensiones
Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,95 kg
Peso bruto
2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK Chapa modular de suelo, con aireación, profundidad: 237,5 mm, para ancho de armario: 800 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de acero, galvanizada
Documentos
Info sheet