Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet

Artículo No.: DK 5502510

La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.

Artículo No.:
DK 5502510
Ejecución
Chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, varias piezas
Descripción producto
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de suelo: Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo. Módulos para el suelo: Solicitar los módulos correspondientes a la aplicación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Anchura: 800 mm
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,776 kg
Peso bruto
5,027 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Chapa d.suelo en varias partes 800x600 sólido para TS IT
Documentos
Instrucciones