- Artículo No.:
- VX 5502500
- Ventajas
- La guía de equipamiento permite una integración sencilla de los módulos de suelo VX/VX IT en las estructuras de las series TS 8, TS IT, TX, ofreciendo así una alternativa a los módulos de suelo TS utilizados hasta ahora
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- 2 carriles receptores incl. material de fijación.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profundidad: = 600 mm
- Observación
- Actualmente no es posible combinarlo con las variantes desmontables de la serie TX CableNet.
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 1,005 kg
- Código arancelario
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Descripción producto
-
Alojamiento para suelos para TS/TX, profundidad 600 mm, para chapas modulares de suelo VX