- Artículo No.:
- VX 5502502
- Ventajas
- La guía de equipamiento permite una integración sencilla de los módulos de suelo VX/VX IT en las estructuras de las series TS 8, TS IT, TX, ofreciendo así una alternativa a los módulos de suelo TS utilizados hasta ahora
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- 2 carriles receptores incl. material de fijación.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profundidad: = 1.000 mm
- Observación
- Es posible realizar el montaje dentro de la variante desmontable del TX Cable Net utilizando las tuercas enjauladas (M8) para atornillar las uniones de esquina del bastidor del armario y, una vez atornillado el bastidor, rompiendo las lengüetas de las tuercas enjauladas, de modo que se obtenga una superficie plana para el montaje del alojamiento para suelos.
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,643 kg
- Código arancelario
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Descripción producto
-
Alojamiento para suelos para TS/TX, profundidad 1000 mm, para chapas modulares de suelo VX