Alojamiento en suelo para TS IT/TX

Artículo No.: VX 5502503

Para alojar chapas de suelo modulares, base VX.

Artículo No.:
VX 5502503
Ventajas
La guía de equipamiento permite una integración sencilla de los módulos de suelo VX/VX IT en las estructuras de las series TS 8, TS IT, TX, ofreciendo así una alternativa a los módulos de suelo TS utilizados hasta ahora
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
2 carriles receptores incl. material de fijación.
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profundidad: = 1.200 mm
Observación
Actualmente no es posible combinarlo con las variantes desmontables de la serie TX CableNet.
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,8 kg
Peso bruto
2,021 kg
Código arancelario
73269098
ETIM 9
EC002620
Descripción producto
Alojamiento para suelos para TS/TX, profundidad 1200 mm, para chapas modulares de suelo VX
Documentos
Quick guide