- Artículo No.:
- VX 8620900
- Descripción producto
- Divide la anchura del armario en dos partes. De esta forma puede realizarse por ej. el montaje de placas de montaje, guías entrada de cables o bastidores de 600 mm de ancho en armarios de 1200 mm de ancho.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Profundidad: = 500 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,28 kg
- Peso bruto
- 2,64 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Pieza de división VX, Pr.: 500 mm