Tapón de compensación de presión

Artículo No.: SZ 4000300

Tapón de compensación de presión de acero inoxidable, con membrana de estanqueidad integrada, para armarios expuestos a cambios climáticos (por ej. en ubicación en exteriores).

Artículo No.:
SZ 4000300
Descripción producto
En armarios cerrados expuestos a cambios climáticos puede generarse agua de condensación en el interior a causa de las diferencias de presión. Gracias a la membrana de estanqueidad integrada en el tapón de compensación de presión, se minimizan estas diferencias de presión y se evita la formación de condensación, además de proteger contra la entrada de humedad del exterior. El montaje se realiza en superficies verticales para protegerlos de la suciedad.
Datos técnicos
Rosca de conexión M12 x 1,5
Caudal de aire hasta 60 litros/hora con una diferencia de presión de 70 mbar
Material
Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Unidad de envase
Incl. contratuerca
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X8
IP X9
Longitud
10 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,12 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descripción producto
Tapón de compensación de presión SZ, acero inoxidable, 1.4305
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Info sheet