Laterales EMC para VX

Artículo No.: VX 8106760

Compensación automática de potencial a través de elementos de fijación, así como una elevada protección EMC mediante juntas EMC especiales.

Artículo No.:
VX 8106760
Descripción producto
Compensación automática de potencial a través de elementos de fijación, así como una elevada protección EMC mediante juntas EMC especiales.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
con recubrimiento de cinc-magnesio
Exterior texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
27,8 kg
Peso bruto
28,8 kg
EAN
4028177947252
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Descripción producto
VX LATERALES 2000x600, EMC, RAL7035
Documentos
Info sheet
Instrucciones