- Artículo No.:
- VX 5301254
- Descripción producto
- Para el cierre de sistemas de racks TI sueltos o ensamblados.
- Ventajas
- Sencilla manipulación
- Posibilidad de montaje y desmontaje del lateral sin herramientas
- Bloqueo mediante cierre de seguridad nº 3524 E
- Cierre interior integrado
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Parte superior
Parte inferior
6 ángulos de montaje
2 piezas de cierre
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 21,7 kg
- Peso bruto
- 22,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
VX IT Lateral dividido horiz. 2000x1200, 1 P.