Lateral, partido en vertical para VX IT

Artículo No.: VX 5301243

Laterales, partidos en vertical, para VX IT

Artículo No.:
VX 5301243
Ventajas
Sencilla manipulación
Fácil de cerrar mediante cierres rápidos
Óptimo acceso a todos los componentes
La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso
Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 piezas laterales
Carril de montaje
6 bisagras
4 cierres rápidos
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Altura: = 2.200 mm
Profundidad: = 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso bruto
25,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177955844
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
VX IT Lateral, partido en vertical, 800x2200, 1 P.
Documentos
Instrucciones