- Artículo No.:
- VX 5301245
- Ventajas
- Sencilla manipulación
- Fácil de cerrar mediante cierres rápidos
- Óptimo acceso a todos los componentes
- La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso
- Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 piezas laterales
Carril de montaje
6 bisagras
4 cierres rápidos
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Altura: = 2.200 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 35 kg
- Peso bruto
- 36,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 138,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177955868
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
VX IT Lateral, partido en vertical, 1200x2200, 1 P.