El producto se dejará de fabricar a partir de
- Artículo No.:
- VX 5301247
- Ventajas
- Sencilla manipulación
- Fácil de cerrar mediante cierres rápidos
- Óptimo acceso a todos los componentes
- La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso
- Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 piezas laterales
Carril de montaje
6 bisagras
4 cierres rápidos
Incl. material de fijación - Observación para el montaje
- Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de acero
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Documentos
- Instrucciones