Pared divisoria estanca, de una pieza, deslizante para VX IT

Referencia: VX_IT 5301.315

Pared divisoria estanca para VX IT. Hacia el módulo, fijada entre dos racks VX IT.

Referencia:
VX_IT 5301.315
Descripción producto
Hacia el módulo, fijada entre dos racks ensamblados. Dispone de un taladro de 40 mm de Ø en la esquina izquierda y derecha para la entrada de cables, tuberías, etc. Estos taladros pueden cerrarse con las cubiertas adjuntas.
Ventajas
Fácilmente insertables a su posición
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Pared divisoria estanca
2 tapas
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Altura: = 2.450 mm
Profundidad: = 1.000 mm
Observación para el montaje
Para introducir la pared divisoria estanca se precisa una ranura de ensamblaje de 3 mm
Observación
Utilizar un estribo de unión, exterior, 3 mm
No puede utilizarse en combinación con una junta de ensamblaje
La junta existente debe retirarse previamente al montaje
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20 (con cubiertas montadas)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
94039910
EAN
4028177954953
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX IT Pared divisoria, 2450x1000mm., 1 P.
Documentos
Instrucciones