- Artículo No.:
- VX 5301284
- Descripción producto
- Para el montaje/desmontaje posterior de armarios ensamblados. El perfil de estanqueidad integrable refuerza la estanqueidad del armario en caso de climatización o aplicaciones con gas de extinción. El montaje puede realizarse desde el exterior, antes de ensamblar el armario, o desde el interior con el armario ya ensamblado. Dado que la pared divisoria estanca se encuentra dentro de la estructura, puede realizarse su equipamiento en cualquier momento. No es necesario mantener distancias de ensamblaje específicas entre los armarios.
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- 2 pantallas
4 tapas
Carril de montaje
Junta
Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Observación para el montaje
- El montaje/desmontaje solo es posible en el armario sin equipamiento interior
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 27,12 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177954854
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
VX IT Pared divisoria, 2000x1200mm., 1 P.